??
Choix du modèle CAO
K0729.0224
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0729 - Rondelles concave, rondelle convexe DIN 6319, 10/01
Nomenclature
K0729.0224
BESTKIPP
Référence
K0729.0224 mm
MATERIAL
Corps de base
Inox
FORM
Forme
D
AUSF
Modèle
Rondelle concave D4 = D3
D1
Diamètre
28.0 mm
D2
Diamètre
44.0 mm
D5
Diamètre
37.00 mm
H1
Hauteur
9.5 mm
H2
Hauteur
15.2 mm
R1
Rayon
- mm
F
pour vis Ø
24 mm
BELASTUNG
Charge admissible max. (contraintes statiques uniquement)
105.0 kN
GEW
Poids environ
0.0613 kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245149377
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions